Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,093.37 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | - | |
2,469.40 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | - | |
2,224.53 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | ETU350 | |
2,967.88 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU350 | |
2,677.09 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | - | |
3,470.72 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | - | |
3,744.01 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | ETU560 | |
3,295.83 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 3 pin | 138 | 100 - 250 A | - | |
3,967.01 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 4 pin | 184 | 100 - 250 A | - | |
2,771.12 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU320 | |
2,475.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU330 | |
2,290.13 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU350 | |
3,114.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU350 | |
3,208.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU560 | |
4,115.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU560 |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 248 | Dimensione profondità(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 690 |
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | H | Attacco (componenti) | Viti |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali