Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di regolazione (amperaggio) | |
---|---|---|---|---|---|
556.40 € | 1 | Disponibile | 59 giorni | 100 A (max.) | |
556.40 € | 1 | Disponibile | 59 giorni | 110 A (max.) | |
541.11 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 110 A (max.) | |
917.15 € | 1 | Disponibile | 59 giorni | 125 A (max.) | |
436.17 € | 1 | Disponibile | 59 giorni | 25 A (max.) | |
431.79 € | 1 | Disponibile | 59 giorni | 30 - 30 A | |
431.79 € | 1 | Disponibile | 59 giorni | 30 - 30 A | |
431.79 € | 1 | Disponibile | 59 giorni | 40 A (max.) | |
431.79 € | 1 | Disponibile | 59 giorni | 40 A (max.) | |
442.72 € | 1 | Disponibile | 59 giorni | 50 A (max.) | |
436.17 € | 1 | Disponibile | 59 giorni | 50 A (max.) | |
486.44 € | 1 | Disponibile | 59 giorni | - | |
479.89 € | 1 | Disponibile | 59 giorni | 90 - 90 A | |
436.17 € | 1 | Disponibile | 59 giorni | 15 A (max.) | |
431.79 € | 1 | Disponibile | 59 giorni | 15 A (max.) |
Loading...
Numero di poli | 3 pin | Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 76.2 | Dimensione profondità(mm) | 76.5 | Temperatura min.(°C) | -25 |
Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 690 | IP nominale | IP40 |
Tipo OCR | TM120M |
Configura
Proprietà di base
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali