Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tensione di commutazione (max.) (V DC/AC) | Tipo OCR | Classificazione della capacità di interruzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534.55 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 100 - 100 A | 690 | TM230 | H | |
479.89 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 100 - 100 A | 690 | TM210 | H | |
545.48 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 3 pin | 76.2 | 100 - 100 A | 277 | TM210 | H | |
519.24 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 110 - 110 A | 690 | TM230 | H | |
523.61 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 3 pin | 76.2 | 110 - 110 A | 277 | TM210 | H | |
890.91 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 3 pin | 76.2 | 125 - 125 A | 277 | TM230 | H | |
392.44 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 1 pin | 25.4 | 125 - 125 A | 415 | TM210 | H | |
873.43 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 125 - 125 A | 277 | TM210 | H | |
403.37 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 20 - 20 A | 690 | TM230 | H | |
431.79 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 3 pin | 76.2 | 20 - 20 A | 480 | TM230 | H | |
359.64 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 20 - 20 A | 690 | TM210 | H | |
409.93 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 25 - 25 A | 690 | TM230 | H | |
425.23 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 25 - 25 A | 480 | TM230 | H | |
185.83 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 1 pin | 25.4 | 25 - 25 A | 415 | TM210 | H | |
420.87 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 30 - 30 A | 480 | TM230 | H | |
355.27 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 35 - 35 A | 690 | TM230 | S | |
185.83 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 1 pin | 25.4 | 35 - 35 A | 415 | TM210 | H | |
366.21 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 35 - 35 A | 690 | TM210 | H | |
420.87 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 40 - 40 A | 690 | TM230 | H | |
409.93 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 45 - 45 A | 690 | TM230 | H | |
370.57 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 45 - 45 A | 690 | TM210 | H | |
420.87 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 50 - 50 A | 480 | TM230 | H | |
370.57 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 50 - 50 A | 690 | TM210 | H | |
409.93 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 60 - 60 A | 690 | TM230 | H | |
425.23 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 60 - 60 A | - | TM230 | H | |
180.36 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 1 pin | 25.4 | 60 - 60 A | 415 | TM210 | H | |
453.65 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 80 - 80 A | 690 | TM230 | H | |
224.08 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 1 pin | 25.4 | 80 - 80 A | 277 | TM210 | H | |
409.93 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 80 - 80 A | 690 | TM210 | H | |
453.65 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 3 pin | 76.2 | 90 - 90 A | 690 | TM230 | H | |
185.83 € | 1 | Disponibile | 58 giorni | 1 pin | 25.4 | 15 - 15 A | 415 | TM210 | H |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 140 | Dimensione profondità(mm) | 76.5 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | IP nominale | IP40 |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC)
Tipo OCR
Classificazione della capacità di interruzione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali