Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3VA61101MS310AA0
Numero di poli | 3 pin | Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 198 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 105 | Dimensione profondità(mm) | 86 | Intervallo di regolazione (amperaggio) | 100 A (max.) |
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 600 |
IP nominale | IP40 | Tipo OCR | ETU310M |
Si trova sulla pagina di Interruttore 3VA5 UL telaio 150 a 3 poli, protezione per avviamento, il codice articolo è il seguente: 3VA61101MS310AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3VA61101MS310AA0.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali