Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Z-RC/AK-2TE |
Z-RC/AK-4TE |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 10 | 3 giorni | |||
2.07 € | 10 | 3 giorni |
Loading...
Colore | Grigio | Modello | Altro | Senza alogeni | vero |
---|---|---|---|---|---|
Utilizzo | Altro | Protezione superficie | Non trattato | Qualità materiale | Termoplastica |
Materiale | Plastica | Tipo di serraggio | Altro | Contrassegno/indicazione | Senza contrassegno |
Monitoraggio finestra/uscita luce | falso | Numero RAL (simile) | 7035 | Resilienza agli impatti | IK00 |
Con area di etichettatura | falso | Con lente/simbolo intercambiabile | falso | Finitura superficie | Opaco |
Idoneo per grado di protezione (IP) | IP20 | Simbolo scansionabile/senza barriere | falso | Idoneo per connettore sensore a sfioramento per sistema bus | falso |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali