Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EMR6-I1-A-1 |
EMR6-I15-A-1 |
EMR6-I15-B-1 |
EMR6-IF15-A-1 |
EMR6-IM1-A-1 |
EMR6-IM15-A-1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di misurazione della corrente (A) | Possibile isteresi monofase | Funzione Isteresi corrente DC | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tempo max permesso ritardo spegnimento (s) | Tempo min regolabile ritardo spegnimento (s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239.00 € | 1 | 3 giorni | 0.01|1 | falso | falso | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0 | 0 | |||
239.00 € | 1 | 3 giorni | 0.3|15 | falso | falso | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0 | 0 | |||
198.00 € | 1 | 3 giorni | 0.3|15 | falso | falso | 220|240 | 220|240 | 220|240 | 0 | 0 | |||
253.00 € | 1 | 3 giorni | 0.3|15 | vero | vero | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 30 | 0.1 | |||
253.00 € | 1 | 3 giorni | 0.01|1 | falso | falso | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0 | 0 | |||
253.00 € | 1 | 3 giorni | 0.3|15 | falso | falso | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0 | 0 |
Loading...
Larghezza(mm) | 22.5 | Altezza(mm) | 85.6 | Profondità(mm) | 104.6 |
---|---|---|---|---|---|
Trasformatore di corrente esterno | — | Con morsetti rimovibili | falso | Possibile isteresi trifase | falso |
Possibile corrente debole monofase | vero | Possibile corrente debole trifase | falso | Possibile sovracorrente monofase | vero |
Possibile sovracorrente trifase | falso | Contiene la funzione corrente debole tensione DC | vero | Contiene la funzione sovracorrente tensione DC | vero |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Tempo max permesso di eccitazione ritardo accensione(s) | 30 | Tempo min regolabile di eccitazione ritardo accensione(s) | 0.1 |
Tipo di tensione per attuazione | AC/DC | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 0 |
Numero di contatti di commutazione | 2 |
Configura
Proprietà di base
Intervallo di misurazione della corrente(A)
Possibile isteresi monofase
Funzione Isteresi corrente DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tempo max permesso ritardo spegnimento(s)
Tempo min regolabile ritardo spegnimento(s)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali