Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero di serrature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.30 € | 1 | 3 giorni | 200 | 300 | 150 | 1 | |||
106.00 € | 1 | 3 giorni | 300 | 300 | 150 | 1 | |||
110.00 € | 1 | 3 giorni | 300 | 300 | 200 | 1 | |||
118.00 € | 1 | 3 giorni | 400 | 300 | 200 | 1 | |||
114.00 € | 1 | 3 giorni | 300 | 400 | 150 | 1 | |||
121.00 € | 1 | 3 giorni | 300 | 400 | 200 | 1 | |||
120.00 € | 1 | 3 giorni | 400 | 400 | 150 | 1 | |||
123.00 € | 1 | 3 giorni | 400 | 400 | 200 | 1 | |||
161.00 € | 1 | 3 giorni | 600 | 400 | 200 | 1 | |||
253.00 € | 1 | 3 giorni | 600 | 400 | 250 | 1 | |||
270.00 € | 1 | 3 giorni | 600 | 400 | 300 | 1 | |||
145.00 € | 1 | 3 giorni | 400 | 500 | 150 | 2 | |||
152.00 € | 1 | 3 giorni | 400 | 500 | 200 | 2 | |||
141.00 € | 1 | 3 giorni | 400 | 500 | 250 | 2 | |||
174.00 € | 1 | 3 giorni | 500 | 500 | 250 | 2 | |||
145.00 € | 1 | 3 giorni | 400 | 600 | 150 | 2 | |||
147.00 € | 1 | 3 giorni | 400 | 600 | 200 | 2 | |||
253.00 € | 1 | 3 giorni | 400 | 600 | 250 | 2 | |||
238.00 € | 1 | 3 giorni | 500 | 600 | 200 | 2 | |||
263.00 € | 1 | 3 giorni | 500 | 600 | 250 | 2 | |||
191.00 € | 1 | 3 giorni | 600 | 600 | 200 | 2 | |||
283.00 € | 1 | 3 giorni | 600 | 600 | 250 | 2 | |||
298.00 € | 1 | 3 giorni | 600 | 600 | 300 | 2 | |||
361.00 € | 1 | 3 giorni | 800 | 600 | 300 | 2 | |||
282.00 € | 1 | 3 giorni | 500 | 700 | 200 | 2 | |||
252.00 € | 1 | 3 giorni | 500 | 700 | 250 | 2 | |||
229.00 € | 1 | 3 giorni | 400 | 800 | 200 | 2 | |||
237.00 € | 1 | 3 giorni | 400 | 800 | 250 | 2 | |||
239.00 € | 1 | 3 giorni | 600 | 800 | 200 | 2 | |||
303.00 € | 1 | 3 giorni | 600 | 800 | 250 | 2 | |||
353.00 € | 1 | 3 giorni | 600 | 800 | 300 | 2 | |||
319.00 € | 1 | 3 giorni | 800 | 800 | 200 | 2 | |||
351.00 € | 1 | 3 giorni | 800 | 800 | 300 | 2 | |||
536.00 € | 1 | 3 giorni | 1000 | 1000 | 300 | 3 | |||
344.00 € | 1 | 3 giorni | 600 | 1000 | 250 | 3 | |||
353.00 € | 1 | 3 giorni | 600 | 1000 | 300 | 3 | |||
391.00 € | 1 | 3 giorni | 800 | 1000 | 250 | 3 | |||
397.00 € | 1 | 3 giorni | 800 | 1000 | 300 | 3 | |||
659.00 € | 1 | 3 giorni | 1000 | 1200 | 300 | 3 | |||
764.00 € | 1 | 3 giorni | 1200 | 1200 | 300 | 3 | |||
434.00 € | 1 | 3 giorni | 600 | 1200 | 250 | 3 | |||
497.00 € | 1 | 3 giorni | 800 | 1200 | 300 | 3 | |||
77.80 € | 1 | 3 giorni | 200 | 250 | 150 | 1 | |||
511.00 € | 1 | 3 giorni | 1000 | 800 | 300 | 2 |
Loading...
Colore | Grigio | Numero RAL | 7035 | Con piastra di montaggio | vero |
---|---|---|---|---|---|
Numero di ante | 1 | Versione EMC | vero | Con anta vetrata | falso |
Qualità materiale | Altro | Materiale | Acciaio | Resilienza agli impatti | IK09 |
Grado di protezione (IP) | IP66 | Idoneo per allestimento esterno | falso | Idoneità per montaggio metrico | vero |
Piastra di montaggio a profondità regolabile | vero | Agganciabile | vero | Con anta ventilata | falso |
Possibilità di fissaggio a parete | vero | Finitura superficie | Rivestimento a polvere | Con anta posteriore | falso |
Incassato a muro | vero | Tetto spiovente | falso | Possibilità di installazione a pavimento | vero |
Fissaggio montante | vero | Grado di protezione (NEMA) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Numero di serrature
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali