Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ZSD-G17/31 |
ZSD-G19/31 |
ZSD-G27/31 |
ZSD-G29/31 |
ZSD-G37/31 |
ZSD-G39/31 |
ZSD-G47/31 |
ZSD-G49/31 |
ZSD-G57/31 |
ZSD-G59/31 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
775.00 € | 1 | 3 giorni | 300 | 1100 | |||
891.67 € | 1 | 3 giorni | 300 | 1400 | |||
963.33 € | 1 | 3 giorni | 550 | 1100 | |||
1,153.33 € | 1 | 3 giorni | 550 | 1400 | |||
1,330.00 € | 1 | 3 giorni | 800 | 1100 | |||
1,575.00 € | 1 | 3 giorni | 800 | 1400 | |||
1,648.33 € | 1 | 3 giorni | 1050 | 1100 | |||
1,853.33 € | 1 | 3 giorni | 1050 | 1400 | |||
2,050.00 € | 1 | 3 giorni | 1300 | 1100 | |||
2,328.33 € | 1 | 3 giorni | 1300 | 1400 |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio superficiale | Profondità(mm) | 225 | Con coperchio incernierato | vero |
---|---|---|---|---|---|
Profondità di incasso(mm) | 0 | Con guida di montaggio | falso | Materiale | Piastra in acciaio |
Grado di protezione (IP) | IP31 | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali