Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BPM-O-350/8-P-EP-W |
BPM-O-600/8-P-EP-W |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Piastra di montaggio a profondità regolabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
596.00 € | 1 | 35 giorni | 350 | falso | |||
643.00 € | 1 | 3 giorni | 600 | vero |
Loading...
Colore | Bianco | Altezza(mm) | 860 | Profondità(mm) | 270 |
---|---|---|---|---|---|
Numero RAL | 9016 | Con piastra di montaggio | falso | Numero di ante | 1 |
Numero di serrature | 0 | Versione EMC | vero | Con anta vetrata | falso |
Qualità materiale | Altro | Materiale | Acciaio | Resilienza agli impatti | IK10 |
Grado di protezione (IP) | IP55 | Idoneo per allestimento esterno | falso | Idoneità per montaggio metrico | vero |
Agganciabile | vero | Con anta ventilata | falso | Possibilità di fissaggio a parete | vero |
Finitura superficie | Rivestimento a polvere | Con anta posteriore | falso | Incassato a muro | falso |
Tetto spiovente | falso | Possibilità di installazione a pavimento | vero | Fissaggio montante | falso |
Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Piastra di montaggio a profondità regolabile
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali