Pannello del misuratore vuoto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZSD-L19/V6/Z3

Codice componente
ZSD-L19/V6/Z3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

693.33 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio superficiale Larghezza(mm) 250 Altezza(mm) 1350
Profondità(mm) 180 Con coperchio incernierato falso Profondità di incasso(mm) 0
Con guida di montaggio falso Materiale Piastra in acciaio Grado di protezione (IP) IP31
Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Pannello del misuratore vuoto, il codice articolo è il seguente: ZSD-L19/V6/Z3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZSD-L19/V6/Z3.

Supporto tecnico