Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BPM-O-1100/8-P-EP-W |
BPM-O-1100/14-P-EP-W |
BPM-O-600/11-P-EP-W |
BPM-O-600/14-P-EP-W |
BPM-O-850/8-P-EP-W |
BPM-O-850/11-P-EP-W |
BPM-O-850/14-P-EP-W |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Numero di ante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909.00 € | 1 | 37 giorni | 1100 | 860 | 2 | |||
1,143.00 € | 1 | 3 giorni | 1100 | 1460 | 2 | |||
756.00 € | 1 | 3 giorni | 600 | 1160 | 1 | |||
838.00 € | 1 | 34 giorni | 600 | 1460 | 1 | |||
742.00 € | 1 | 35 giorni | 850 | 860 | 1 | |||
845.00 € | 1 | 3 giorni | 850 | 1160 | 1 | |||
945.00 € | 1 | 3 giorni | 850 | 1460 | 1 |
Loading...
Colore | Bianco | Profondità(mm) | 270 | Numero RAL | 9016 |
---|---|---|---|---|---|
Con piastra di montaggio | falso | Numero di serrature | 0 | Versione EMC | vero |
Con anta vetrata | falso | Qualità materiale | Altro | Materiale | Acciaio |
Resilienza agli impatti | IK10 | Grado di protezione (IP) | IP55 | Idoneo per allestimento esterno | falso |
Idoneità per montaggio metrico | vero | Piastra di montaggio a profondità regolabile | vero | Agganciabile | vero |
Con anta ventilata | falso | Possibilità di fissaggio a parete | vero | Finitura superficie | Rivestimento a polvere |
Con anta posteriore | falso | Incassato a muro | falso | Tetto spiovente | falso |
Possibilità di installazione a pavimento | vero | Fissaggio montante | falso | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Numero di ante
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali