Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XNH3-FCL-S630
Ingresso cavi | Altro | Corrente permanente nominale Iu(A) | 630 | Numero di poli | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) | 120 | Grado di protezione (IP), lato frontale | Altro | Idoneo per fusibili | NH3 |
Azionamento del motore integrato | falso | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Versione come installazione di arresto di emergenza | falso |
Tipo di elemento di comando | Presa copertura | Versione come interruttore principale | falso | Versione come interruttore di sicurezza | falso |
Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V(kW) | 0 | Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) | 3 | Idoneo per il montaggio a terra | falso |
Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | falso | Idoneo per montaggio su barre di distribuzione | vero | Tensione di esercizio nominale max. Ue AC(V) | 690 |
Con protezione dagli errori | vero | Azionamento motore opzionale | falso | Elementi di controllo della posizione | Lato anteriore |
Dotato di connettori | falso |
Si trova sulla pagina di Interruttore a fusibile NH 3p attacco flangiato M10 max. 300 mm²; barra di distribuzione 60 mm; monitoraggio dei fusibili di illuminazione; NH3, il codice articolo è il seguente: XNH3-FCL-S630.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XNH3-FCL-S630.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali