Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EU1S-SWD-PF1-2 |
EU5C-SWD-PF2-1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Tipo di collegamento elettrico | Grado di protezione (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.85 € | 1 | 3 giorni | 85.6 | 56.9 | 20.1 | Collegamento a innesto | IP67 | |||
127.37 € | 1 | 3 giorni | 35 | 90 | 120 | Collegamento a innesto piatto | IP20 |
Loading...
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | vero | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC | Protocollo di supporto per LON | falso | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 |
Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 0 |
Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 | Numero di interfacce HW USB | 0 | Numero di interfacce hardware parallele | 0 |
Numero di interfacce HW altro | 1 | Con interfaccia ottica | falso | Protocollo di supporto per TCP/IP | falso |
Protocollo di supporto per ASI | falso | Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso | Protocollo di supporto per MODBUS | falso |
Protocollo di supporto per Data Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso |
Protocollo di supporto per altri sistemi bus | vero | Con separazione di potenziale | vero | Possibilità di montaggio su guida | vero |
Diagnosi Bus possibile | falso | Con modulo di alimentazione | vero | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno | Idoneo come modulo a segmenti | vero | Accessorio di sistema | vero |
Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Modulo remoto | falso |
Protocollo di supporto per SERCOS | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | — |
Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 | Possibilità di montaggio anteriore | falso |
Possibilità di montaggio in rack | falso | Montaggio a parete/montaggio diretto | vero | Standard radio Bluetooth | falso |
Standard radio WLAN 802.11 | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Nessuno | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso |
Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso |
Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso | Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso |
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione DC(V) | 20.4|28.8 |
Standard radio GPRS | falso | Standard radio GSM | falso | Standard radio UMTS | falso |
SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Tipo di collegamento elettrico
Grado di protezione (IP)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali