Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AKS-CU-BAND
Adatto per | Guida piatta | Sezione trasversale max. conduttore(mm²) | 800 | Larghezza morsetto(mm) | 41 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza barra di distribuzione(mm) | 20|30 | Spessore barra di distribuzione(mm) | 5|10 | Idoneo per il collegamento con conduttore a nastro | vero |
Idoneo per il collegamento di conduttori tondi | vero | Idoneo per il collegamento di conduttori di settore | vero | Corrente di esercizio nominale max Ie(A) | 800 |
Si trova sulla pagina di Terminale a morsetto, il codice articolo è il seguente: AKS-CU-BAND.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AKS-CU-BAND.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali