Kit della guida di ancoraggio dei cavi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XVTL-SO/AT-4

Codice componente
XVTL-SO/AT-4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.10 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Larghezza(mm) 50 Modello Altro
Altezza(mm) 50 Profondità(mm) 210 Capacità di carico max.(kg) 100
Idoneo per aerazione/disareazione falso Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 400
Materiale Acciaio Idoneo per allestimento esterno falso Idoneo per patch cavi vero

Si trova sulla pagina di Kit della guida di ancoraggio dei cavi, il codice articolo è il seguente: XVTL-SO/AT-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XVTL-SO/AT-4.

Supporto tecnico