Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NZMH3-AE630-T-S1 |
NZMH3-VE630-S1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz (kA) | Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata (A) | Protezione da guasto a terra integrata | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,435.00 € | 1 | 25 giorni | 100 | 0|0 | vero | 315|630 | |||
4,607.00 € | 1 | 25 giorni | 150 | 472|4410 | falso | 1260|5040 |
Loading...
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente permanente nominale Iu(A) | 630 | Numero di poli | 3 | Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) | 315|630 |
Tensione nominale(V) | 1000|1000 | Grado di protezione (IP) | IP20 | Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente | Lato anteriore |
Azionamento del motore integrato | falso | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Tipo di elemento di comando | Leva a bilanciere |
Con spia di spegnimento | falso | Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) | falso | Azionamento motore opzionale | vero |
Con sgancio di minima tensione | falso | Costruzione del dispositivo | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale | falso |
Dispositivo completo con unità di protezione | vero |
Configura
Proprietà di base
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA)
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A)
Protezione da guasto a terra integrata
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali