Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NZMH2-4-VE250 |
NZML3-4-VE250 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz (kA) | Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,623.00 € | 1 | 22 giorni | 55 | vero | |||
4,009.00 € | 1 | 22 giorni | 150 | falso |
Loading...
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A) | 250|2500 | Corrente permanente nominale Iu(A) | 250 | Numero di poli | 4 |
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) | 125|250 | Tensione nominale(V) | 690|690 | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente | Lato anteriore | Azionamento del motore integrato | falso | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite |
Tipo di elemento di comando | Leva a bilanciere | Con spia di spegnimento | falso | Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) | falso |
Protezione da guasto a terra integrata | falso | Azionamento motore opzionale | vero | Con sgancio di minima tensione | falso |
Costruzione del dispositivo | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | Dispositivo completo con unità di protezione | vero | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) | 3000|3000 |
Configura
Proprietà di base
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA)
Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali