Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NZMH3-4-AE630/400-AVE |
NZMH3-4-AE630/400-T-AVE |
NZMH3-4-VE630/400-AVE |
NZMH3-4-VE630/400-SVE |
NZMN3-4-AE630/400-AVE |
NZMN3-4-AE630/400-T-AVE |
NZMN3-4-VE630/400-AVE |
NZMN3-4-VE630/400-SVE |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz (kA) | Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata (A) | Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico (A) | Protezione da guasto a terra integrata | Costruzione del dispositivo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,964.00 € | 1 | 22 giorni | 150 | 0|0 | 315|630 | falso | Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile) | |||
5,477.00 € | 1 | 22 giorni | 150 | 0|0 | 315|630 | vero | Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile) | |||
5,178.00 € | 1 | 22 giorni | 150 | 472|4410 | 315|630 | falso | Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile) | |||
4,566.00 € | 1 | 22 giorni | 150 | 210|2205 | 315|630 | falso | Tecnica a innesto del dispositivo integrata | |||
4,243.00 € | 1 | 22 giorni | 50 | 0|0 | 315|630 | falso | Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile) | |||
4,890.00 € | 1 | 22 giorni | 50 | 0|0 | 125|250 | vero | Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile) | |||
4,590.00 € | 1 | 22 giorni | 50 | 472|4410 | 315|630 | falso | Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile) | |||
4,236.00 € | 1 | 22 giorni | 50 | 472.5|4410 | 315|630 | falso | Tecnica a innesto del dispositivo integrata |
Loading...
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente permanente nominale Iu(A) | 630 | Numero di poli | 4 | Tensione nominale(V) | 690|690 |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente | Lato anteriore | Azionamento del motore integrato | falso |
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Tipo di elemento di comando | Leva a bilanciere | Con spia di spegnimento | falso |
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) | falso | Azionamento motore opzionale | vero | Con sgancio di minima tensione | falso |
Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale | falso | Dispositivo completo con unità di protezione | vero | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) | 1260|5040 |
Configura
Proprietà di base
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA)
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A)
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A)
Protezione da guasto a terra integrata
Costruzione del dispositivo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali