Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EASY-SOFT-PRO
Con editor per il linguaggio di programmazione LD (Ladder Diagram) | vero | Con editor per il linguaggio di programmazione ST (structured text) | falso | Con editor per il linguaggio di programmazione IL (Instruction List) | falso |
---|---|---|---|---|---|
Con editor per il linguaggio di programmazione FBD (Function Block Diagram) | falso | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Idoneo per sistema operativo Windows 9x | falso |
Idoneo per sistema operativo Windows NT | falso | Idoneo per sistema operativo Windows 2000 | falso | Idoneo per sistema operativo Windows XP | vero |
Idoneo per sistema operativo Windows ME | falso | Idoneo per sistema operativo Windows CE | falso | Idoneo per sistema operativo Linux | falso |
Idoneo per altri sistemi operativi | vero | Libreria oggetti | Tipo integrato | Funzione di diagnosi integrata | vero |
Funzione di configurazione integrata | vero | Funzione di valutazione integrata | vero | Funzione di configurazione dell'applicazione integrata | vero |
Funzione di rilevamento dei dati integrata | vero | Funzione di comunicazione integrata | vero | Integrata funzione di tecnologia | falso |
Integrata funzione di messa in funzione | vero | Funzione di simulazione integrata | vero | Funzione di movimento integrata | vero |
Funzione di analisi integrata | vero | Funzione di posizione integrata | vero | Conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | falso |
Integrata funzione di manutenzione | vero | Con editor per linguaggio di programmazione Flowchart | falso | Idoneo per sistema operativo Windows Vista | vero |
Idoneo per sistema operativo Windows 7 | vero | SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno | Idoneo per sistema operativo Windows 8 | vero |
Idoneo per sistema operativo Windows 2003 Server | falso | Con editor per il linguaggio di programmazione SFC (Sequential Function Chart) | falso | Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore | vero |
Si trova sulla pagina di Software di programmazione pereasy400 / 500 / 600 / 700 / 800 / MFD-Titan, il codice articolo è il seguente: EASY-SOFT-PRO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EASY-SOFT-PRO.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali