Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M22-XD-S-D18
Codice componente
|
---|
M22-XD-S-D18 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Profilo | Contrassegno | Tipo di costruzione | Diametro del programma (mm) | Simboli ISO di contrassegno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 10 | 15 giorni | Nero | 0 | 22 | Profilo rotondo | SENKEN | Tipo piatto | 22 | Altro |
Loading...
Altezza(mm) | 0 | Incidibile | falso | Idoneo per pulsante | vero |
---|---|---|---|---|---|
Idoneo per pulsanti luminosi | falso | Idoneo per spia luminosa | falso | Pulsante a fungo | falso |
Idoneo per lampada di segnalazione | falso | Idoneo per selettore | falso |
Si trova sulla pagina di Targhetta pulsante, il codice articolo è il seguente: M22-XD-S-D18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-XD-S-D18.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
Larghezza(mm)
Diametro esterno(mm)
Profilo
Contrassegno
Tipo di costruzione
Diametro del programma(mm)
Simboli ISO di contrassegno
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M22-XD-B-GB14 |
M22-XD-B-X6 |
M22-XD-G |
M22-XD-S-D2 |
M22-XD-S-D3 |
M22-XD-S-D4 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Larghezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Profilo | Contrassegno | Tipo di costruzione | Diametro del programma (mm) | Simboli ISO di contrassegno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 10 | 3 giorni | Blu | 0 | 22 | Profilo rotondo | RESET | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
3.02 € | 10 | 3 giorni | Blu | 0 | 22 | Profilo rotondo | Altro | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
2.13 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Verde | 0 | 22 | Profilo rotondo | Senza contrassegno | Tipo piatto | 22 | Senza contrassegno | |||
3.02 € | 10 | 3 giorni | Nero | 0 | 22 | Profilo rotondo | ZU | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
3.02 € | 10 | 3 giorni | Nero | 0 | 22 | Profilo rotondo | AUF | Tipo piatto | 22 | Altro | |||
3.02 € | 10 | 3 giorni | Nero | 0 | 22 | Profilo rotondo | AB | Tipo piatto | 22 | Altro |