Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M22-XD-S |
M22-XDP-S |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Profilo | Contrassegno | Tipo di costruzione | Diametro del programma (mm) | Simboli ISO di contrassegno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | Nero | 0 | 22 | Profilo rotondo | Senza contrassegno | Tipo piatto | 22 | Senza contrassegno | |||
2.13 € | 10 | 3 giorni | Nero | 0 | 22 | Profilo rotondo | Senza contrassegno | Tipo piatto | 22 | Senza contrassegno |
Loading...
Altezza(mm) | 0 | Incidibile | falso | Idoneo per pulsante | vero |
---|---|---|---|---|---|
Idoneo per pulsanti luminosi | falso | Idoneo per spia luminosa | falso | Pulsante a fungo | falso |
Idoneo per lampada di segnalazione | falso | Idoneo per selettore | falso |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Colore
Larghezza(mm)
Diametro esterno(mm)
Profilo
Contrassegno
Tipo di costruzione
Diametro del programma(mm)
Simboli ISO di contrassegno
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali