Etichetta; spegnimento di emergenza; giallo; H x L = 50 x 50 mm; con simbolo IEC60417-5638

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M22-XYK-ESS

Codice componente
M22-XYK-ESS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.60 €

10 18 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Giallo Larghezza(mm) 50 Diametro esterno(mm) 0
Altezza(mm) 50 Profilo Profilo quadrato Contrassegno Altro
Simboli ISO di contrassegno Altro

Si trova sulla pagina di Etichetta; spegnimento di emergenza; giallo; H x L = 50 x 50 mm; con simbolo IEC60417-5638, il codice articolo è il seguente: M22-XYK-ESS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-XYK-ESS.

Supporto tecnico