Inserire etichetta, gialla, vuota

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05SQ25

Codice componente
05SQ25
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.69 €

20 16 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Giallo Larghezza(mm) 22 Diametro esterno(mm) 0
Altezza(mm) 10 Profilo Rettangolare Contrassegno Senza contrassegno
Simboli ISO di contrassegno Senza contrassegno

Si trova sulla pagina di Inserire etichetta, gialla, vuota, il codice articolo è il seguente: 05SQ25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05SQ25.

Supporto tecnico