Etichetta; spegnimento di emergenza; giallo; D = 60 mm; con simbolo IEC60417-5638

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M22-XBK-ESS

Codice componente
M22-XBK-ESS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.60 €

10 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Giallo Larghezza(mm) 60 Diametro esterno(mm) 60
Altezza(mm) 60 Profilo Profilo rotondo Contrassegno Altro
Simboli ISO di contrassegno Altro

Si trova sulla pagina di Etichetta; spegnimento di emergenza; giallo; D = 60 mm; con simbolo IEC60417-5638, il codice articolo è il seguente: M22-XBK-ESS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-XBK-ESS.

Supporto tecnico