Morsetto di connessione conduttore 4-35 mm²

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AKU35/5
AKU35/10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore busbar
(mm)

4.20 €

50 3 giorni 5|5

2.82 €

50 3 giorni 10|10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per Rotaia piatta Max. sezione trasversale del conduttore(mm²) 35 Larghezza morsetto(mm) 15.5
Larghezza busbar(mm) 0|0 Adatto per il collegamento di conduttori a nastro vero Adatto per il collegamento di conduttori rotondi vero
Adatto per il collegamento di conduttori di settore vero Max. corrente di esercizio nominale Ie(A) 270

Supporto tecnico