Morsetto di connessione conduttore 1,5-16 mm²

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AKU16/5
AKU16/10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore busbar
(mm)

3.00 €

100 3 giorni 5|5

2.13 €

100 3 giorni 10|10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per Rotaia piatta Max. sezione trasversale del conduttore(mm²) 16 Larghezza morsetto(mm) 11.5
Larghezza busbar(mm) 0|0 Adatto per il collegamento di conduttori a nastro vero Adatto per il collegamento di conduttori rotondi vero
Adatto per il collegamento di conduttori di settore vero Max. corrente di esercizio nominale Ie(A) 180

Supporto tecnico