Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RS18/I44E
Larghezza(mm) | 375 | Altezza(mm) | 375 | Profondità(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 63 | Tensione nominale(V) | 400 | Protezione | Fusibile a vite |
Possibilità di estensione | vero | Con copertura trasparente | vero | Numero di gruppi | 8 |
Posizionamento su sistema a guida | Universale | Numero di poli | 3 | Materiale alloggiamento | Plastica |
Grado di protezione (IP) | IP65 | Commutazione in corso N-neutrale | falso |
Si trova sulla pagina di Riparo per fusibili, il codice articolo è il seguente: RS18/I44E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RS18/I44E.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali