Riparo pannello per barre di distribuzione con copertura trasparente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CI44-S60-250/3

Codice componente
CI44-S60-250/3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

353.00 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio superficiale (gesso) Larghezza(mm) 375 Altezza(mm) 375
Profondità(mm) 225 Possibilità di estensione vero Con copertura trasparente vero
Numero di poli 3 Materiale alloggiamento Plastica Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw)(kA) 15
Grado di protezione (IP) IP65 Sistema a guida corrente nominale(A) 250 Dotato di barra di distribuzione vero
Grado di protezione (NEMA) Altro

Si trova sulla pagina di Riparo pannello per barre di distribuzione con copertura trasparente, il codice articolo è il seguente: CI44-S60-250/3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CI44-S60-250/3.

Supporto tecnico