Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M22-DI4-*-
Diametro foro(mm) | 22 | Pulsante colore | Altro | Adatto per l'illuminazione | falso |
---|---|---|---|---|---|
Numero di postazioni di comando | 4 | Ritorno-molla | vero | Etichettato | vero |
Tipo di pulsante | Tipo piatto | Anello frontale colorato | Cromatura | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP66 |
Larghezza apertura(mm) | 0 | Altezza apertura(mm) | 0 | Con coperchio di protezione | falso |
Materiale anello frontale | Plastica | Con anello frontale | vero | Tipo di struttura lente | Profilo rotondo |
Funzione di commutazione a scatto | falso | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | 4X |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali