Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TH-C |
TH-O |
TH-TW-1K |
TH-TWIN |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di funzione interruttore | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.00 € | 1 | 3 giorni | Contatto normalmente aperto | |||
21.00 € | 1 | 3 giorni | Contatto interruttore | |||
51.00 € | 1 | 3 giorni | Contatto di commutazione | |||
50.60 € | 1 | 27 giorni | Contatto di commutazione |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Tensione nominale(V) | 0 | Con indicazione digitale | falso |
---|---|---|---|---|---|
Con igrostato | falso | Temperatura del campo di regolazione(°C) | 0|60 | Ingresso corrente nominale(A) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di funzione interruttore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali