Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CPAD-00/192
Metodo di montaggio | Montato a filo (intonaco) | Tipo di corrente | AC | Numero di ingressi | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Sistema bus KNX | falso | Sistema bus a frequenza radio | vero | Sistema bus Powernet | falso |
Potenza di commutazione max.(VA) | 1380 | Collegamento bus incluso | vero | Numero max di uscite per tapparella alla veneziana | 1 |
Corrente di commutazione (resistiva)(A) | 6 | Larghezza in numero di spazi modulari | 3 | Altri sistemi bus | Altro |
Sistema bus LON | falso | Operazione locale/operazione manuale | vero | Con funzione interruttore | vero |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Con indicazione a LED | vero | Sistema bus KNX radio | falso |
A frequenza radio bidirezionale | vero | Modulo bus staccabile | vero | Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) | — |
Si trova sulla pagina di Ombreggiatura facile, 55 mm, bianco lucido, il codice articolo è il seguente: CPAD-00/192.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPAD-00/192.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali