Ventilazione wireless, pacchetto, preprogrammato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CPAD-00/216

Codice componente
CPAD-00/216
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

157.00 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montato a filo (intonaco) Corrente nominale(A) 6 Tensione di esercizio nominale(V) 230|230
Sistema bus KNX falso Sistema bus a frequenza radio vero Sistema bus Powernet falso
Potenza di commutazione max.(VA) 1380 Collegamento bus incluso vero Numero max di contatti di commutazione 2
Larghezza in numero di spazi modulari 3 Corrente di commutazione max.(A) 10 Altri sistemi bus Altro
Numero di ingressi binari 0 Sistema bus LON falso Idoneo per carico C falso
Diverse fasi collegabili falso Operazione locale/operazione manuale falso Potenza in uscita(W) 1380
Grado di protezione (IP) IP20 Con indicazione a LED vero Espandibilità modulare vero
Sistema bus KNX radio falso A frequenza radio bidirezionale vero Modulo bus staccabile falso
Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) 18

Si trova sulla pagina di Ventilazione wireless, pacchetto, preprogrammato, il codice articolo è il seguente: CPAD-00/216.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPAD-00/216.

Supporto tecnico