Attuatore per tapparelle/persiane

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CJAU-01/02

Codice componente
CJAU-01/02
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

121.00 €

1 82 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montato a filo (intonaco) Tipo di corrente AC Numero di ingressi 0
Sistema bus KNX falso Sistema bus a frequenza radio vero Sistema bus Powernet falso
Potenza di commutazione max.(VA) 1380 Collegamento bus incluso vero Numero max di uscite per tapparella alla veneziana 1
Corrente di commutazione (resistiva)(A) 6 Larghezza in numero di spazi modulari 3 Altri sistemi bus xComfort
Sistema bus LON falso Operazione locale/operazione manuale vero Con funzione interruttore falso
Grado di protezione (IP) IP20 Con indicazione a LED falso Sistema bus KNX radio falso
A frequenza radio bidirezionale vero Modulo bus staccabile vero Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) 26

Si trova sulla pagina di Attuatore per tapparelle/persiane, il codice articolo è il seguente: CJAU-01/02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CJAU-01/02.

Supporto tecnico