Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CRCA-00/04
Metodo di montaggio | Montaggio superficiale (gesso) | Disposizione gruppo | Elemento base con alloggiamento completo | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Protezione superficie | Non trattato | Con indicatore | falso | Qualità materiale | Termoplastica |
Sistema bus KNX | falso | Sistema bus a frequenza radio | vero | Sistema bus Powernet | falso |
Collegamento bus incluso | vero | Materiale | Plastica | Altri sistemi bus | xComfort |
Numero di ingressi binari | 0 | Sistema bus LON | falso | Con protezione antifurto/smantellamento | falso |
Sensore esterno | falso | Impostazione manuale del punto di regolazione | vero | Servizio parallelo possibile | falso |
Pulsante presenza | falso | Numero RAL (simile) | 9010 | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Con indicazione a LED | falso | Trasparente | falso | Finitura superficie | Opaco |
Con funzionamento locale | vero | Sistema bus KNX radio | falso | A frequenza radio bidirezionale | vero |
Classe del controllo della temperatura | IV | Consumo energetico in standby (attesa)(W) | 0.0001 | Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) | 0 |
Si trova sulla pagina di Controllore stanza, il codice articolo è il seguente: CRCA-00/04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRCA-00/04.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali