Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CRCA-00/08 |
CRCA-00/09 |
CRCA-00/10 |
CRCA-00/11 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Numero RAL (simile) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164.00 € | 1 | 3 giorni | Bianco | 9010 | |||
164.00 € | 1 | 3 giorni | Antracite | 7016 | |||
164.00 € | 1 | 3 giorni | Bianco | 9016 | |||
164.00 € | 1 | 24 giorni | Bianco | 9010 |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio superficiale (gesso) | Disposizione gruppo | Elemento base con alloggiamento completo | Protezione superficie | Non trattato |
---|---|---|---|---|---|
Con indicatore | vero | Qualità materiale | Termoplastica | Sistema bus KNX | falso |
Sistema bus a frequenza radio | vero | Sistema bus Powernet | falso | Collegamento bus incluso | vero |
Materiale | Plastica | Altri sistemi bus | xComfort | Numero di ingressi binari | 0 |
Sistema bus LON | falso | Con protezione antifurto/smantellamento | falso | Sensore esterno | vero |
Impostazione manuale del punto di regolazione | vero | Servizio parallelo possibile | vero | Pulsante presenza | falso |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Con indicazione a LED | falso | Trasparente | falso |
Finitura superficie | Lucido | Con funzionamento locale | vero | Sistema bus KNX radio | falso |
A frequenza radio bidirezionale | vero | Classe del controllo della temperatura | IV | Consumo energetico in standby (attesa)(W) | 0.05 |
Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Numero RAL (simile)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali