Spina oscuramento 0-250 W, R/L/C/LED, EMS, Schuko

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CDAP-01/FA-1E

Codice componente
CDAP-01/FA-1E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

210.00 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio superficiale (gesso) Modello Attuatore oscuramento Numero di uscite 1
Frequenza(Hz) 50|50 Sistema bus KNX falso Sistema bus a frequenza radio vero
Sistema bus Powernet falso Collegamento bus incluso vero Tipo di carico Retrofit universale e LED
Corrente di controllo max.(mA) 0 Tensione(V) 196|253 Larghezza in numero di spazi modulari 0
Altri sistemi bus xComfort Sistema bus LON falso Ingresso sottostazione falso
Servizio parallelo possibile falso Operazione locale/operazione manuale vero Potenza in uscita(W) 0|250
Grado di protezione (IP) IP20 Con indicazione a LED vero Power boost idoneo falso
Sistema bus KNX radio falso A frequenza radio bidirezionale vero Modulo bus staccabile falso
Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) 0

Si trova sulla pagina di Spina oscuramento 0-250 W, R/L/C/LED, EMS, Schuko, il codice articolo è il seguente: CDAP-01/FA-1E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDAP-01/FA-1E.

Supporto tecnico