Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDAE-01/04 |
CDAE-01/05-E |
CDAE-01/05-I |
CDAU-01/04 |
CDAU-01/04-E |
CDAU-01/04-I |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di montaggio | Collegamento bus incluso | Ingresso sottostazione | Operazione locale/operazione manuale | Potenza in uscita (W) | Profondità min della scatola di installazione da incasso (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.00 € | 1 | 3 giorni | Installazione incorporata | vero | falso | falso | 0|250 | 0 | |||
183.00 € | 1 | 3 giorni | Installazione incorporata | vero | falso | falso | 0|500 | 0 | |||
183.00 € | 1 | 3 giorni | Installazione incorporata | vero | vero | vero | 0|500 | 0 | |||
112.00 € | 1 | 3 giorni | Montato a filo (intonaco) | vero | falso | falso | 0|250 | 18 | |||
125.00 € | 1 | 3 giorni | Montato a filo (intonaco) | falso | falso | falso | 0|250 | 18 | |||
125.00 € | 1 | 3 giorni | Montato a filo (intonaco) | vero | vero | vero | 0|250 | 18 |
Loading...
Modello | Attuatore oscuramento | Numero di uscite | 1 | Frequenza(Hz) | 50|50 |
---|---|---|---|---|---|
Sistema bus KNX | falso | Sistema bus a frequenza radio | vero | Sistema bus Powernet | falso |
Tipo di carico | Retrofit universale e LED | Corrente di controllo max.(mA) | 0 | Tensione(V) | 230|230 |
Larghezza in numero di spazi modulari | 3 | Altri sistemi bus | xComfort | Sistema bus LON | falso |
Servizio parallelo possibile | falso | Grado di protezione (IP) | IP20 | Con indicazione a LED | vero |
Power boost idoneo | falso | Sistema bus KNX radio | falso | A frequenza radio bidirezionale | vero |
Modulo bus staccabile | falso |
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Collegamento bus incluso
Ingresso sottostazione
Operazione locale/operazione manuale
Potenza in uscita(W)
Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali