Tocco controllore stanza, nero corvino

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CRCA-00/13

Codice componente
CRCA-00/13
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

239.00 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio superficiale (gesso) Disposizione gruppo Elemento base con alloggiamento completo Colore Nero
Protezione superficie Non trattato Con indicatore vero Qualità materiale Termoplastica
Sistema bus KNX falso Sistema bus a frequenza radio vero Sistema bus Powernet falso
Collegamento bus incluso vero Materiale Plastica Altri sistemi bus xComfort
Numero di ingressi binari 0 Sistema bus LON falso Con protezione antifurto/smantellamento falso
Sensore esterno vero Impostazione manuale del punto di regolazione vero Servizio parallelo possibile vero
Pulsante presenza falso Numero RAL (simile) 9005 Grado di protezione (IP) IP20
Con indicazione a LED falso Trasparente falso Finitura superficie Opaco
Con funzionamento locale vero Sistema bus KNX radio falso A frequenza radio bidirezionale vero
Classe del controllo della temperatura IV Consumo energetico in standby (attesa)(W) 0.05 Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) 0

Si trova sulla pagina di Tocco controllore stanza, nero corvino, il codice articolo è il seguente: CRCA-00/13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRCA-00/13.

Supporto tecnico