Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CAAE-01/01 |
CAAE-01/02 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
153.00 € | 1 | 3 giorni | |||
153.00 € | 1 | 3 giorni |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Modello | Modulo di base | Numero di uscite | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Sistema bus KNX | falso | Sistema bus a frequenza radio | vero | Sistema bus Powernet | falso |
Collegamento bus incluso | vero | Larghezza in numero di spazi modulari | 2 | Altri sistemi bus | xComfort |
Sistema bus LON | falso | Tensione di uscita(V) | 1|10 | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Con indicazione a LED | vero | Corrente di uscita(mA) | 20|20 | Sistema bus KNX radio | falso |
Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali