Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSAU-01/01-10 |
CSAU-01/01-16 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Potenza di commutazione max. (VA) | Corrente di commutazione max. (A) | Potenza in uscita (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.00 € | 1 | 3 giorni | 10 | 2300 | 10 | 2300 | |||
120.00 € | 1 | 3 giorni | 16 | 3680 | 16 | 3680 |
Loading...
Metodo di montaggio | Montato a filo (intonaco) | Tensione di esercizio nominale(V) | 230|230 | Sistema bus KNX | falso |
---|---|---|---|---|---|
Sistema bus a frequenza radio | vero | Sistema bus Powernet | falso | Collegamento bus incluso | vero |
Numero max di contatti di commutazione | 1 | Larghezza in numero di spazi modulari | 3 | Altri sistemi bus | xComfort |
Numero di ingressi binari | 0 | Sistema bus LON | falso | Idoneo per carico C | vero |
Diverse fasi collegabili | falso | Operazione locale/operazione manuale | vero | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Con indicazione a LED | vero | Espandibilità modulare | falso | Sistema bus KNX radio | falso |
A frequenza radio bidirezionale | vero | Modulo bus staccabile | vero | Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) | 18 |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Potenza di commutazione max.(VA)
Corrente di commutazione max.(A)
Potenza in uscita(W)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali