Termostato per radiatori RF per controllare automaticamente i radiatori a base d’acqua

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CHVZ-01/05

Codice componente
CHVZ-01/05
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

166.00 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio superficiale (gesso) Numero di uscite 0 Corrente di uscita max.(mA) 0
Corrente di commutazione max. (carico resistivo)(A) 0 Sistema bus KNX falso Sistema bus a frequenza radio vero
Sistema bus Powernet vero Collegamento bus incluso vero Larghezza in numero di spazi modulari 0
Altri sistemi bus xComfort Numero di ingressi binari 0 Sistema bus LON falso
Tensione di commutazione(V) 0|0 Grado di protezione (IP) IP20 Variabile di correzione consistente vero
Correzione della commutazione delle variabili falso Funzione di protezione della valvola vero Interruttore manuale vero
Sistema bus KNX radio falso A frequenza radio bidirezionale vero Modulo bus staccabile falso
Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) 0

Si trova sulla pagina di Termostato per radiatori RF per controllare automaticamente i radiatori a base d’acqua, il codice articolo è il seguente: CHVZ-01/05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CHVZ-01/05.

Supporto tecnico