Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D125-CI23 |
D125-CI23/T |
D125-CI43 |
D125-CI44 |
D150-CI23 |
D150-CI43 |
D150-CI44 |
D200-CI43 |
D200-CI44 |
D200-CI44/T |
D200-CI45 |
D200-CI48 |
D250-CI44 |
D250-CI48 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Idoneo per allestimento esterno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.60 € | 10 | 3 giorni | 187.5 | 250 | 25 | vero | |||
117.00 € | 10 | 3 giorni | 188 | 250 | 82 | vero | |||
60.30 € | 5 | 3 giorni | 375 | 250 | 25 | vero | |||
95.00 € | 4 | 3 giorni | 373 | 33 | 373 | vero | |||
52.60 € | 4 | 3 giorni | 250 | 187.5 | 50 | vero | |||
66.90 € | 2 | 3 giorni | 375 | 250 | 50 | vero | |||
117.00 € | 2 | 3 giorni | 373 | 58 | 373 | vero | |||
78.50 € | 2 | 3 giorni | 375 | 250 | 100 | vero | |||
130.00 € | 2 | 3 giorni | 375 | 375 | 140 | vero | |||
319.00 € | 1 | 3 giorni | 375 | 375 | 100 | vero | |||
145.00 € | 1 | 3 giorni | 375 | 500 | 100 | falso | |||
214.00 € | 2 | 3 giorni | 375 | 750 | 140 | vero | |||
147.00 € | 1 | 3 giorni | 375 | 375 | 190 | vero | |||
280.00 € | 1 | 3 giorni | 375 | 750 | 190 | vero |
Loading...
Colore | Altro | Numero RAL | 0 | Con inserimento cavo | falso |
---|---|---|---|---|---|
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | 0 | Con disaerazione | falso |
Materiale | Plastica | Finitura superficie | Non trattato | Idoneo per tavolato del tetto | falso |
Adatto per tavolato del fondo | falso |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Idoneo per allestimento esterno
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali