Angolo di montaggio superficiale per guida di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EPAW-TS

Codice componente
EPAW-TS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.44 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Larghezza(mm) 14 Modello Kit di montaggio
Altezza(mm) 60 Profondità(mm) 39 Numero RAL 0
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Metallo Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Angolo di montaggio superficiale per guida di montaggio, il codice articolo è il seguente: EPAW-TS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPAW-TS.

Supporto tecnico