Pannello superiore/inferiore per quadro di distribuzione dell’impianto con montaggio a parete

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BP-TBP-600-CE

Codice componente
BP-TBP-600-CE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.60 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 615 Altezza(mm) 75
Profondità(mm) 265 Numero RAL 7035 Con inserimento cavo vero
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 600 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 249 Con disaerazione falso
Materiale Acciaio Idoneo per allestimento esterno falso Finitura superficie Rivestimento a polvere
Idoneo per tavolato del tetto vero Adatto per tavolato del fondo vero

Si trova sulla pagina di Pannello superiore/inferiore per quadro di distribuzione dell’impianto con montaggio a parete, il codice articolo è il seguente: BP-TBP-600-CE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BP-TBP-600-CE.

Supporto tecnico