Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XSWC2004 |
XSWC2006 |
XSWC2008 |
XSWC2010 |
XSWC2012 |
XSWV2004 |
XSWV2006 |
XSWV2008 |
XSWV2010 |
XVTL-MP/R-8/18 |
XVTL-R-4/20 |
XVTL-R-6/20 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione (mm) | Spaziatura modulare (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.33 € | 1 | 3 giorni | 332 | 1907 | 425 | 12.5 | |||
241.67 € | 1 | 3 giorni | 507 | 1907 | 600 | 12.5 | |||
448.33 € | 1 | 3 giorni | 707 | 1907 | 800 | 12.5 | |||
395.00 € | 1 | 3 giorni | 907 | 1907 | 1000 | 12.5 | |||
441.67 € | 1 | 3 giorni | 1107 | 1907 | 1200 | 12.5 | |||
296.67 € | 1 | 3 giorni | 332 | 1907 | 425 | 12.5 | |||
388.33 € | 1 | 3 giorni | 507 | 1907 | 600 | 12.5 | |||
480.00 € | 1 | 3 giorni | 707 | 1907 | 800 | 12.5 | |||
511.67 € | 1 | 3 giorni | 907 | 1907 | 1000 | 12.5 | |||
129.00 € | 1 | 14 giorni | 707 | 1707 | 800 | 25 | |||
74.70 € | 1 | 11 giorni | 332 | 1907 | 425 | 12.5 | |||
102.00 € | 1 | 11 giorni | 507 | 1907 | 600 | 12.5 |
Loading...
Colore | Grigio | Numero RAL | 7035 | Con inserimento cavo | falso |
---|---|---|---|---|---|
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | 0 | Materiale | Acciaio | Numero di unità di altezza | 0 |
Con bloccaggio | falso | Finitura superficie | Rivestimento a polvere | Idoneo come pannello laterale | falso |
Idoneo come pannello posteriore | vero |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm)
Spaziatura modulare(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali