Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ZSD-BPKT/T/00 |
ZSD-BPKT/T/05 |
ZSD-BPKT/T/07 |
ZSD-BPKT/T/08 |
ZSD-BPKT/T/13 |
ZSD-BPKT/T/23 |
ZSD-BPKT/T/24 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
106.17 € | 1 | 3 giorni | 113 | |||
221.67 € | 1 | 38 giorni | 113 | |||
101.83 € | 1 | 3 giorni | 113 | |||
87.67 € | 1 | 38 giorni | 113 | |||
61.00 € | 1 | 3 giorni | 133 | |||
45.83 € | 1 | 31 giorni | 113 | |||
36.83 € | 1 | 3 giorni | 113 |
Loading...
Colore | Grigio | Larghezza(mm) | 91 | Modello | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 77 | Numero RAL | 7035 | Capacità di carico max.(kg) | 0 |
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | 0 | Materiale | Plastica |
Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali