Staffa per cavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UKBUE35.75

Codice componente
UKBUE35.75
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.56 €

1 27 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Larghezza(mm) 65 Modello Kit di montaggio
Altezza(mm) 92 Profondità(mm) 50 Numero RAL 0
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Plastica Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Staffa per cavo, il codice articolo è il seguente: UKBUE35.75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UKBUE35.75.

Supporto tecnico