Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZSD-SPZ-SET
Colore | Grigio | Larghezza(mm) | 91 | Modello | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 77 | Profondità(mm) | 113 | Numero RAL | 7035 |
Capacità di carico max.(kg) | — | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Materiale | Plastica | Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Si trova sulla pagina di Pacchetto di installazione per presa di tensione su barra di distribuzione (non misurata) con interruttore su guida di supporto del dispositivo, il codice articolo è il seguente: ZSD-SPZ-SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZSD-SPZ-SET.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali