Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BPZ-TF/2
Colore | Altro | Larghezza(mm) | 59 | Modello | Kit di montaggio |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 64 | Profondità(mm) | 98 | Numero RAL | 0 |
Capacità di carico max.(kg) | 0 | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Materiale | Metallo | Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Si trova sulla pagina di Torretta su guida DIN fissa, il codice articolo è il seguente: BPZ-TF/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPZ-TF/2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali