Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
APWSVP
Colore | Grigio | Larghezza(mm) | 100 | Modello | Kit di montaggio |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 150 | Profondità(mm) | 20 | Numero RAL | 7035 |
Capacità di carico max.(kg) | 0 | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Materiale | Plastica | Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Si trova sulla pagina di Guarnizione di sigillatura di piombo con fissaggio a sgancio rapido dell’utensile, il codice articolo è il seguente: APWSVP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto APWSVP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali